FC-103P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8990

Convertidores de Frecuencia
FC-103P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11kW, 3x
380-480V, IP55/NEMA12 placa trasera
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
AKD-LonWorks, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B1
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 22 kg
Peso neto 21.05 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107492824

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P11K 11kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AZ AKD-LonWorks
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis B1 B1
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P11KT4P55H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 11
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Pérdidas de potencia N.O. [W] 278
Pérdidas de potencia N.O. [W] 278
Intensidad nominal (NO) [A] 24
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 26.4
Intensidad continua (N.O.) [A] 21
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 23.1
Peso bruto calculado [kg] 23.5
Peso neto calculado [kg] 23.2
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P11KT4P55H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality