FC-103N200T4E54H2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXD0

132X8950

Convertidores de Frecuencia
FC-103N200T4E54H2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, 3x
380-480V, IP54/NEMA12
RFI A2; f.armónicos
Parada Segura
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Interruptor de línea + fusible
Software estándar
Profinet SRT, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D7H
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103N200T4E54H2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 200.3 kg
Peso neto 200 kg
Volume 0 l
EAN 5715253240459

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E54 IP54/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura T Parada Segura
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AL Profinet SRT
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D D0 Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis D7H D7H
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103N200T4E54H2TGC
Código descriptivo parte 2 3XXSXXXXALBXCXXXXD0
Potencia 110% (NO) [KW] 200
kVA 274
Pérdidas de potencia NO [W] 4109
Pérdidas de potencia NO [W] 3561
Intensidad nominal (NO) [A] 395
Intensidad intermit. (NO) [A] 435
Intensidad nominal (NO) [A] 361
Intensidad intermit. (NO) [A] 397
Peso bruto calculado [kg] 200.3
Peso neto calculado [kg] 200
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103N200T4E54H2TGC
Código de modelo 02 3XXSXXXXALBXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality