LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0561

Convertidores de Frecuencia
LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX
IBA ( Lift Drive )AutomationDrive Avanzado
4,0kW, Trifásica
380-400V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Lift Drive
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: LD-302P4K0TAE20H1BXXXXXS018XAXBXC4X16DX

Detalles del producto

Peso bruto 6.14 kg
Peso neto 5.62 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107757091

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto LD- IBA ( Lift Drive )
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P4K0 4,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red A 380-400V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software S018 Lift Drive
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO C4 Ctrl de movimiento programable
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C 16 MCO-361 Lift Controller
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 LD-302P4K0TAE20H1BXX
Código descriptivo parte 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 4
Ancho 150,0
kVA 6.93
Intensidad continua (H.O.)[A] 10
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 16
Peso bruto calculado [kg] 6.14
Peso neto calculado [kg] 5.62
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 LD-302P4K0TAE20H1BXX
Código de modelo 02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality