FC-102P75KT4E20H2TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

134U4336

Convertidores de Frecuencia
FC-102P75KT4E20H2TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
75kW
Trifásica 380-480V CA IP20
RFI clase A2 (C3)
Parada de seguridad
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C4
No incluida Módulo I/O
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P75KT4E20H2TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 49.25 Kilogram
Peso neto 46.16 Kilogram
Volumen 228.095 Liter
EAN 5710108003661

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P75K 75kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura T Parada de seguridad
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BK Módulo I/O
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C4 C4
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P75KT4E20H2TGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 75 75
Altura [mm] 660,0 660,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0 370,0
Profundidad [mm] 333,0 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0 333,0
kVA 102 102
Pérdidas de potencia NO [W] 1384 1384
Pérdidas de potencia NO [W] 1384 1384
Intensidad nominal (NO) [A] 147 147
Intensidad intermit. (NO) [A] 162 162
Intensidad nominal (NO) [A] 130 130
Intensidad intermit. (NO) [A] 143 143
Calculated Gross Weight [kg] 49.25
Calculated Net Weight [kg] 46.16
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P75KT4E20H2TGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality