131B4235
Convertidores de Frecuencia
FC-102P4K0T4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
4,0kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5 420x242x195mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo
El VLT® HVAC Drive está diseñado para aplicaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, este convertidor ofrece un coste total de propiedad mínimo.