FC-102P18KT4P21H2XGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0145

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-102P18KT4P21H2XGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
18,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1 placa trasera
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Interruptor de línea + fusible
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P18KT4P21H2XGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 26.9 kg
Peso neto 24.9 kg
Volume 0 l
EAN 5702427393462

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia de salida P18K 18,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección P21 IP21/NEMA1 placa trasera
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B1 B1
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P18KT4P21H2XGX
Código descriptivo parte 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 18.5
Altura [mm] 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0
Profundidad [mm] 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0
kVA 26
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Pérdidas de potencia N.O. [W] 465
Intensidad nominal (NO) [A] 37.5
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 41.2
Intensidad continua (N.O.) [A] 34
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 37.4
Peso bruto calculado [kg] 23.5
Peso neto calculado [kg] 23.2
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P18KT4P21H2XGX
Código de modelo 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality