FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9861

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
0,37kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI A1; f. armónicos
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: H1
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 2.52 kg
Peso neto 2.3 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427807518

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia de salida PK37 0,37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H4 RFI A1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor H1 H1
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-101PK37T4E20H4XXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Gross Weight 2.52
Material Net Weight 2.3
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Modelcode01 FC-101PK37T4E20H4XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality