FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9860

Convertidores de Frecuencia
FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
45kW, Trifásica
200-240V, IP20 placa trasera
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: H8
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101P45KT2P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 52.5 kg
Peso neto 52.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107089284

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia de salida P45K 45kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Protección P20 IP20 placa trasera
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor H8 H8
Catálogo de productos GLBL Global (Estándar)
Código descriptivo parte 1 FC-101P45KT2P20H3XXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 52
Calculated Gross Weight [kg] 52.3
Material Gross Weight 52.5
Material Net Weight 52.2
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Modelcode01 FC-101P45KT2P20H3XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality