FC-101P22KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9826

Convertidores de Frecuencia
FC-101P22KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
22kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: H7
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101P22KT2E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 34.3 kg
Peso neto 34 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107088638

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia de salida P22K 22kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor H7 H7
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-101P22KT2E20H2XXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 36
Calculated Gross Weight [kg] 36.3
Material Gross Weight 34.3
Material Net Weight 34
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Modelcode01 FC-101P22KT2E20H2XXC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality