FC-301P18KT4E21H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F0363

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-301P18KT4E21H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
18,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P18KT4E21H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 30.1 kg
Peso neto 29.15 kg
Volume 0 l
EAN 5710107150724

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia de salida P18K 18,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño del bastidor B2 B2
Código descriptivo parte 1 FC-301P18KT4E21H1BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 18.5
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 22
Altura [mm] 650,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 26
Pérdidas de potencia N.O. [W] 525
Pérdidas de potencia N.O. [W] 525
Pérdidas de potencia H.O. [W] 444
Pérdidas de potencia H.O. [W] 444
Intensidad nominal (NO) [A] 44
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 48.4
Intensidad continua (N.O.) [A] 40
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 44
Intensidad nominal (HO) [A] 37.5
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 60
Intensidad nominal (HO) [A] 34
Intensidad intermit. (HO) [A] 54.4
Peso bruto calculado [kg] 30.1
Peso neto calculado [kg] 29.15
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P18KT4E21H1BXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality