131B9125
Convertidores de Frecuencia
FC-202PK37T2E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
0,37kW, Trifásica
200-240V, IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo
El VLT® AQUA Drive de Danfoss es un convertidor diseñado para aplicaciones de agua y de aguas residuales. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, el VLT® AQUA Drive ofrece el mínimo coste total de propiedad en aplicaciones de agua y aguas residuales.