FC-202P3K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8916

Convertidores de Frecuencia
FC-202P3K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
3,0kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P3K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 12.48 kg
Peso neto 11.83 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378957

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P3K0 3,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-202P3K0T4E55H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 3
Potencia 110% (NO) [KW] 3
Altura [mm] 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0
kVA 4.99
Pérdidas de potencia NO [W] 116
Pérdidas de potencia NO [W] 116
Pérdidas de potencia HO [W] 116
Pérdidas de potencia HO [W] 116
Intensidad nominal (NO) [A] 7.2
Intensidad intermit. (NO) [A] 7.92
Intensidad nominal (NO) [A] 6.3
Intensidad intermit. (NO) [A] 6.93
Intensidad nominal (HO) [A] 7.2
Intensidad intermit. (HO) [A] 10.8
Intensidad nominal (HO) [A] 6.3
Intensidad intermit. (HO) [A] 9.45
Peso bruto calculado [kg] 13.4
Peso neto calculado [kg] 13.1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P3K0T4E55H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality