FC-202P315T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9401

Este producto ha sido descatalogado.

Convertidores de Frecuencia
FC-202P315T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
315kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI A1; f. armónicos
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: E1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P315T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 301 kg
Peso neto 261 kg
Volume 0 l
EAN 5702427384453

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia de salida P315 315kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H4 RFI A1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis E1 E1
Código descriptivo parte 1 FC-202P315T4E21H4XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 250
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 315
Altura [mm] 2000,0
Anchura sin opciones C [mm] 600,0
Profundidad [mm] 494,0
Profund. con opción A/B [mm] 494,0
kVA 416
Intensidad nominal (NO) [A] 600
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 660
Intensidad continua (N.O.) [A] 540
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 594
Intensidad nominal (HO) [A] 480
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 720
Intensidad nominal (HO) [A] 443
Intensidad intermit. (HO) [A] 664
Peso bruto calculado [kg] 263.3
Peso neto calculado [kg] 263
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P315T4E21H4XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality