FC-202P160T4E21H4XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9382

Este producto ha sido descatalogado.

Convertidores de Frecuencia
FC-202P160T4E21H4XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
160kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1
RFI A1; f. armónicos
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P160T4E21H4XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 145 kg
Peso neto 124 kg
Volume 426.496 l
EAN 5702427384262

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia de salida P160 160kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H4 RFI A1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis D2 D2
Código descriptivo parte 1 FC-202P160T4E21H4XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150 % (H.O.) [KW] 132
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 160
kVA 218
Pérdidas de potencia N.O. [W] 3770
Pérdidas de potencia N.O. [W] 3628
Pérdidas de potencia H.O. [W] 2923
Pérdidas de potencia H.O. [W] 2689
Intensidad nominal (NO) [A] 315
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 346
Intensidad continua (N.O.) [A] 302
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 332
Intensidad nominal (HO) [A] 260
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 390
Intensidad nominal (HO) [A] 240
Intensidad intermit. (HO) [A] 360
Peso bruto calculado [kg] 0
Peso neto calculado [kg] 0
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P160T4E21H4XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality