FC-202N132T4E54H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G9367

Convertidores de Frecuencia
FC-202N132T4E54H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
(N132) 132 KW / 200 HP,
Trifásica, 380-480V CA,IP54/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
Barnizado PCB 3C3 + Ruggedised, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D1H
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202N132T4E54H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 79 Kilogram
Peso neto 74 Kilogram
EAN 5710107643134

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal N132 (N132) 132 KW / 200 HP
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E54 IP54/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada R Barnizado PCB 3C3 + Ruggedised
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis D1H D1H
Código descriptivo parte 1 FC-202N132T4E54H2XGR
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto GLBL Global (Estándar)
Potencia 150% (HO) [KW] 110 110
Potencia 110% (NO) [KW] 132 132
Altura [mm] 901,0 901,0
Anchura sin opciones C [mm] 325,0 325,0
Profundidad [mm] 378,0 378,0
Profund. con opción A/B [mm] 378,0 378,0
kVA 180 180
Pérdidas de potencia NO [W] 2954 2954
Pérdidas de potencia NO [W] 2724 2724
Pérdidas de potencia HO [W] 2289 2289
Pérdidas de potencia HO [W] 2051 2051
Intensidad nominal (NO) [A] 260 260
Intensidad intermit. (NO) [A] 286 286
Intensidad nominal (NO) [A] 240 240
Intensidad intermit. (NO) [A] 264 264
Intensidad nominal (HO) [A] 212 212
Intensidad intermit. (HO) [A] 318 318
Intensidad nominal (HO) [A] 190 190
Intensidad intermit. (HO) [A] 285 285
Calculated Gross Weight [kg] 0.09
Calculated Net Weight [kg] 0.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos C405 C405
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202N132T4E54H2XGR
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Częsci zamienne

Seleccionar detalles de búsqueda

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality