FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F0366

Convertidores de Frecuencia
FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
(N110) 110 KW / 150 HP,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D3H
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 69 Kilogram
Peso neto 64 Kilogram
Volumen 0.252 Cubic meter
EAN 5710107400553

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis D3H D3H
Código descriptivo parte 1 FC-202N110T4E20H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 90 90
Potencia 110% (NO) [KW] 110 110
Altura [mm] 909,0 909,0
Altura con Regeneración/Carga 1004,0 1004,0
Anchura sin opciones C [mm] 250,0 250,0
Profundidad [mm] 375,0 375,0
Profund. con opción A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 147 147
Pérdidas de potencia NO [W] 2559 2559
Pérdidas de potencia NO [W] 2261 2261
Pérdidas de potencia HO [W] 2031 2031
Pérdidas de potencia HO [W] 1828 1828
Intensidad nominal (NO) [A] 212 212
Intensidad intermit. (NO) [A] 233 233
Intensidad nominal (NO) [A] 190 190
Intensidad intermit. (NO) [A] 209 209
Intensidad nominal (HO) [A] 177 177
Intensidad intermit. (HO) [A] 266 266
Intensidad nominal (HO) [A] 160 160
Intensidad intermit. (HO) [A] 240 240
Calculated Gross Weight [kg] 0.09
Calculated Net Weight [kg] 0.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202N110T4E20H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality