7DP-030052-000036507

132H4818

NXP03005-A2H0SSG-A1A2D700E9
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 300 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Medición tensión de línea
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP03005-A2H0SSG-A1A2D700E9

Detalles del producto

Peso bruto 147 kg
Peso neto 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853338405

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0300 300 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C D7 (D7)Medición tensión de línea
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR09 Bastidor 09
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-030052
Código descriptivo parte 2 -000036507
Texto de venta FR0903005-2H
Código de modelo 01 NXP03005-A2H0SSG-
Código de modelo 02 A1A2D700E9
Peso neto calculado [kg] 146
Peso bruto calculado [kg] 147
Motor Power Low Overload [kW] 160
Motor Power High Overload [kW] 132
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X362
Intensidad nominal (NO) [A] 300
Intensidad nominal (HO) [A] 245
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-030052
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality