7DP-026152-000036866

132H4916

NXP02615-A2T1SSG-A1AFA5B1E9+FL25+APFIFF09+DLES+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 261 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Tarjeta B1 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Español
Bastidor 09
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP02615-A2T1SSG-A1AFA5B1E9+FL25+APFIFF09+DLES+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Detalles del producto

Peso bruto 147 kg
Peso neto 146 kg
Volume 0 l
EAN 5714853338979

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0261 261 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Ranura de opción D B1 Tarjeta B1 en ranura D
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL25 Id. fir.: US,FR,ES,DT,América
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Idioma preferente para la docu +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APFIFF09 Marine application NXP,NXS
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GNUL Sin homologación UL
Aprobación RCM +GNCT Sin aprobación RCM
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GNKC Sin aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GNUA Sin aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GNEA Sin aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR09 Bastidor 09
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-026152
Código descriptivo parte 2 -000036866
Texto de venta FR0902615-2T
Código de modelo 01 NXP02615-A2T1SSG-
Código de modelo 02 A1AFA5B1E9
Código de modelo 03 +FL25
Código de modelo 04 +APFIFF09
Código de modelo 05 +DLES+GNUL+GNCT
Código de modelo 06 +GNKC+GNUA+GNEA
Peso neto calculado [kg] 146
Peso bruto calculado [kg] 147
Motor Power Low Overload [kW] 132
Motor Power High Overload [kW] 110
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X362
Intensidad nominal (NO) [A] 261
Intensidad nominal (HO) [A] 205
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-026152
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality