7DP-008752-000032745

132H4253

NXP00875-A2H1SSV-A1AFBE00B1+FNP02V200+APSPQ055+DLES+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 87 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BE)encoders SSI y Endat
D Slot: Sin opción
E Slot: 6 DI/DO (programable, DI o DO)
Manual: Español
Bastidor 07
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00875-A2H1SSV-A1AFBE00B1+FNP02V200+APSPQ055+DLES+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Detalles del producto

Peso bruto 36 kg
Peso neto 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853332700

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0087 87 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C BE (BE)encoders SSI y Endat
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E B1 6 DI/DO (programable, DI o DO)
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Idioma preferente para la docu +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02V200 Sistema fw NXP; cong. V200
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APSPQ055 Appl sw SPQ055 NXP, NXI
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GNUL Sin homologación UL
Aprobación RCM +GNCT Sin aprobación RCM
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GNKC Sin aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GNUA Sin aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GNEA Sin aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR07 Bastidor 07
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-008752
Código descriptivo parte 2 -000032745
Texto de venta FR0700875-2H
Código de modelo 01 NXP00875-A2H1SSV-
Código de modelo 02 A1AFBE00B1
Código de modelo 03 +FNP02V200
Código de modelo 04 +APSPQ055
Código de modelo 05 +DLES+GNUL+GNCT
Código de modelo 06 +GNKC+GNUA+GNEA
Peso neto calculado [kg] 35
Peso bruto calculado [kg] 36
Motor Power Low Overload [kW] 45
Motor Power High Overload [kW] 37
Dimensions WxHxD [mm] 237X591X257
Intensidad nominal (NO) [A] 87
Intensidad nominal (HO) [A] 72
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-008752
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality