7DP-004555-000019051

132H0142

NXP00455-A5H1SSV-A1A3000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

NXP00455-A5H1SSV-A1A3000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 45 Amp,IP54/NEMA12
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Sueco
Bastidor 06

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00455-A5H1SSV-A1A3000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

Detalles del producto

Peso bruto 19.5 kg
Peso neto 18.5 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853287321

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0045 45 Amp
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 5 IP54/NEMA12
Niveles de emisiones EMC H CEI61800-3
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLM Placa condu. métrica (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL21 Id. fir.: UK,FI,SE,DK,DE,nórd.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLSE Sueco
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Potencia nominal 22K 22 kW /30 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-004555
Código descriptivo parte 2 -000019051
Texto de venta FR0600455-5H
Código de modelo 01 NXP00455-A5H1SSV-
Código de modelo 02 A1A3000000+QGLM
Código de modelo 03 +FL21
Código de modelo 05 +DPAP+DLSE
Peso neto calculado [kg] 18.5
Peso bruto calculado [kg] 19.5
Motor Power Low Overload [kW] 22
Motor Power High Overload [kW] 18.5
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X237
Intensidad nominal (HO) [A] 38
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DP-004555-118KNF
Núm. de artículo 7DP-004555
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D201
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality