Vista de producto (conmutador) |
GLBL |
Global (estándar) |
|
Grupo de productos |
NXP |
NXP - Gama de productos |
|
Convertidor personalizado |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modificación mecánica |
S |
Conv. refri. por aire estándar |
|
Tensión de red |
2- |
230 V CA |
|
Corriente |
0025 |
25 amp. |
|
Teclado de control |
A |
Pantalla alfanumérica |
|
Alojamiento |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
Niveles de emisiones EMC |
H |
CEI61800-3 |
|
Chopper de frenado |
1 |
Chopper de frenado integrado |
|
Modificación eléctrica |
S |
Están. 6 pulsos con reactancia |
|
Modificaciones de tarjeta |
S- |
Conexión directa/estándar |
|
Paquete de transporte |
+GSCB |
Caja cartón como emb. trans. |
|
+W Tiempo de garantía |
+WT01 |
Garantía 12/18 meses (+WT01) |
|
Placa prensacables opcional |
+QGLC |
Placa condu. pulgadas (+QGLM) |
|
Ranura de opción A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Ranura de opción B |
A2 |
(A2)2RO(NO/NC) |
|
Ranura de opción C |
00 |
Sin opción |
|
Ranura de opción D |
00 |
Sin opción |
|
Ranura de opción E |
00 |
Sin opción |
|
Paq. de idiomas para firmware |
+FL22 |
Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc. |
|
Nivel de documentación |
+DNOT |
Sin manuales |
|
Prefer. de idioma para docum. |
+DLUK |
Inglés |
|
Firmware del sistema |
+FNP02V202 |
Fw Sistema para NXP; V202 cong |
|
Licencia de software |
NONE |
Sin licencia de software |
|
Application |
+APSPG172 |
Appl sw pkg SPG172; IMEM |
|
Juego de parámetros |
NONE |
ninguno |
|
Parámetro de motor por defecto |
+LS50 |
Frec. motor por defecto: 50 Hz |
|
Opciones de etiquetado |
+LPC1 |
sin etiquetas adicionales |
|
Estructura BoM especial |
+SPC0 |
Configuración BoM estándar |
|
Aprobación CE |
+GACE |
Aprobación CE |
|
Homologación UL |
+GAUL |
Homologación UL |
|
Aprobación RCM |
|
+GACT |
|
Aprobación marina |
NONE |
Sin aprobación marina |
|
Aprobación KC |
+GAKC |
Aprobación en Corea |
|
Aprobación en Ucrania |
+GAUA |
Aprobación en Ucrania |
|
Aprobación EAC |
+GAEA |
Aprobación EAC |
|
Región |
-R00 |
Internacional (-R00) |
|
Tamaño del bastidor |
FR05 |
Bastidor 05 |
|
Potencia de salida |
5K5 |
5.5 kW /7.5 CV |
|
Identificación de subfamilia |
NONE |
(NONE)Pedido cliente normal |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Potencia salida normal |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7DP-002522 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000031630 |
|
Texto de venta |
|
FR0500252-2H |
|
Código de modelo 01 |
|
NXP00252-A2H1SSS- |
|
Código de modelo 02 |
|
A1A2000000 |
|
Código de modelo 03 |
|
+FNP02V202 |
|
Código de modelo 04 |
|
+APSPG172 |
|
Código de modelo 05 |
|
+DNOT |
|
Peso neto calculado [kg] |
|
8.1 |
|
Peso bruto calculado [kg] |
|
9.1 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
|
5.5 |
|
Motor Power High Overload [kW] |
|
4 |
|
Dimensions WxHxD [mm] |
|
144X417X214 |
|
Intensidad continua (N.O.) [A] |
|
25 |
|
Intensidad continua (H.O.)[A] |
|
17.5 |
|
Catálogo de productos |
NO_VIEW |
SIN VISTA |
|
Prefijo VXSNXLM |
|
7 |
|
Plataforma VXSNXLM |
|
D |
|
Código de inventario, parte 1 |
|
7DP-002522-118QTN |
|
Núm. de artículo |
|
7DP-002522 |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Salescode part 2 |
|
A1A2000000 |
|
Calculated Net Weight |
|
8.1 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Planta desde línea de pedidos |
|
C201 |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|