7DP-002252-000036860

132H4911

NXP00225-A2C1SSS-A1A2000000+FNP02V202+APSPG172+DNOT
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 22 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
Clase EMC C
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00225-A2C1SSS-A1A2000000+FNP02V202+APSPG172+DNOT

Detalles del producto

Peso bruto 9.1 kg
Peso neto 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853338955

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0022 22 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC C Clase EMC C
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta S- Conexión directa/estándar
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DNOT Sin manuales
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02V202 Fw Sistema para NXP; V202 cong
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APSPG172 Appl sw pkg SPG172; IMEM
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR05 Bastidor 05
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-002252
Código descriptivo parte 2 -000036860
Texto de venta FR0500225-2C
Código de modelo 01 NXP00225-A2C1SSS-
Código de modelo 02 A1A2000000
Código de modelo 03 +FNP02V202
Código de modelo 04 +APSPG172
Código de modelo 05 +DNOT
Peso neto calculado [kg] 8.1
Peso bruto calculado [kg] 9.1
Motor Power Low Overload [kW] 11
Motor Power High Overload [kW] 7,5
Dimensions WxHxD [mm] 144X417X214
Intensidad nominal (NO) [A] 23
Intensidad nominal (HO) [A] 16
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-002252
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality