70-AC1L00092W03A140BM25-00113951

136G4688

VACON0020-1L-0009-2+A1051

Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+A1051MI03-0009-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Entrada de CA monofásica, 208-240 V CA
9 amp., IP20, Clase EMC 4
Sin freno, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-1L-0009-2+A1051

Detalles del producto

Peso bruto 1.99 kg
Peso neto 0.99 kg
Volume 0 l
EAN 5710108611415

Vacon 0010/20

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos VACON Vacon
Gama de productos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -1L Entrada de CA monofásica
Tensión -2 208-240 V CA
Corriente -0009 9 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 9.6AMP
Selección de API +SM20 API para Vacon0020
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Montaje -DM Módulo del convertidor
Alojamiento +IP20 IP20
Nivel EMC +EMC4 Clase EMC 4
Protección accesorio A +Q000 Sin kit de placa PE
Protección accesorio B +Q000 Sin opción adicional
Idioma de la documentación +DLUK Inglés
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma de etiquetas +LLUK Inglés
Paquete de software +F0107 VACON 20 Paquete de software
Aplicación +A1051 Aplicación PFC
Freno +DBNO Sin freno
Mostrar unidades +LSSI Unidades medida sist. métrico
Ajuste de 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parámetros
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Garantía estándar +WT01 12/18 meses
Tamaño del bastidor MI03 MI03
Código descriptivo parte 1 70-AC1L00092W03A140BM25
Código descriptivo parte 2 -00113951
Código de modelo 01 VACON0020-1L-0009-2
Código de modelo 04 +A1051
Código de inventario, parte 1 70-AC1L00092W03A140BM25
Código de inventario, parte 2 -00113951
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Salestext MI03-0009-2+IP20+EMC4
Peso neto calculado [kg] 1.3
Calculated Net Weight 0.99
Peso bruto calculado [kg] 1.68
Motor Power High Overload [kW] 2.2
Dimensions WxHxD [mm] 100 X 255 X 109
Intensidad nominal (NO) [A] 2.4
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 1
PREFIJO PARTE CÓDIGO DE EXIST. 70- PREFIJO PARA VXS020
TIPO DE BASTIDOR VXS020 A Tipo de bastidor A
Recommended Plant ERR01
comprobar si está completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality