135N0831
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON0020-3L-0008-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
7,6 AMP, 380-480 V CA
DBIN, Sin teclado
C2 Entorno comercial e industr, VXS020CP_FRAME_SIZE_MS2
Other options according to Model code
VACON® 20 Cold Plate es un convertidor de frecuencia de placa
fría y bastidor abierto.
Está diseñado para emplear cualquier tipo de refrigeración disponible
en la instalación del cliente y funcionar de un modo fiable en entornos
exigentes.
El VACON® 20 Cold Plate funciona a temperaturas ambiente de hasta
70 °C y de hasta 85 °C con temperaturas de placa fría sin reducción de
potencia.
Además, se puede instalar a baja profundidad gracias a su factor de
forma plano.
Para el usuario, esto se traduce en la mayor flexibilidad posible y la
capacidad para instalar el convertidor en alojamientos individuales y
personalizados.
El VACON® 20 Cold Plate presenta las mismas interfaces de usuario y
opciones que los demás productos VACON® 20, incluida asistencia
integrada
para la programación del PLC CEI 61131-1 para ayudar a los constructores
de máquinas.