70-AB3L00235W05B520BM2H-000053426

132L1542

Convertidores de Frecuencia
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SBF4+IP54+FL03+DPAP+DLES+FBIE
VACON 100 FLOW
380-500 V CA, 23 amp., IP54
Teclado gráfico MK01
C2 entorno comer. e indus.
B Slot: 2 tarjeta relés con term. SBF4
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuales en español (+DLES)
Bastidor 05
E Slot: Sin opción

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SBF4+IP54+FL03+DPAP+DLES+FBIE

Detalles del producto

Peso bruto 11 kg
Peso neto 10 kg
Volume 0 l
EAN 5714853408467

VACON 0100

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Segmento -FLOW VACON 100 FLOW
Código regional -R00 R00 = Internacional
Tensión de red -5 380-500 V CA
Intensidad nominal -0023 23 amp.
Opciones de instalación -DM DM = módulo del convertidor
Alojamiento +IP54 IP54
Panel de control +HMGR Teclado gráfico MK01
Categoría límite emisión EMC +EMC2 C2 entorno comer. e indus.
Filtro de modo común +P000 Sin opción (+P000)
Filtro DUT +P000 Sin opción (+P000)
Chopper de frenado +DBNO Sin dispo. de frenado dinámico
Opción de reloj en tiempo real +SRNO Sin batería reloj tiempo real
Intervalo de pot. configurable NONE Ninguno
Conexiones de potencia +P000 Sin opciones de poten. (+P000)
Entrada de cable +QGLM Placa condu. métrica en +IP21
Equipo adicional B +Q000 Sin opción para Qxxx_B (+Q000)
Equipo adicional C +Q000 Sin opción adicio. para Qxxx_C
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Construcción marina +E000 sin opción
Tarjeta opcional ranura B +SBF4 2 tarjeta relés con term. SBF4
Tarjeta opcional ranura C +SC00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura D +SD00 Sin opción
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Selección FB interno +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos incl.(+DPAP)
Idioma preferido de documento +DLES Manuales en español (+DLES)
Paquete idiomas para firmware +FL03 Idioma: UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplicación +A0000 Sin aplicación
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parám. aplicación
Frec. predeterm. parám. motor +LS50 Aj. pred. frec. motor de 50 Hz
Unidad de medida en pantalla +LSSI Unidades de medida SI interna.
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Homologación UL +GAUL Homologación UL (+GAUL)
Aprobación marina NONE Ninguno
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Fuente alimentación auxiliar +C000 sin opción (+C000)
Alimentac. CC para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Conector CA para disp. aux. +C000 sin opción (+C000)
Dispositivos de entrada NONE ninguno_
Filtro de modo común +P000 sin opción (+P000)
Filtro DU/DT, filtro senoidal +P000 sin opción (+P000)
Opciones de terminal NONE ninguno_
Equipos para puerta +C000 sin opción (+C000)
Calentador de armario +C000 sin opción (+C000)
Luz de armario +C000 sin opción (+C000)
Control calentador del motor +C000 sin opción (+C000)
Opciones parada de emergencia +C000 sin opción (+C000)
Sensor de fallo de aislamiento +C000 sin opción (+C000)
Cableado desde parte superior +C000 sin opción (+C000)
Refrigeración canal posterior +C000 sin opción (+C000)
Peana de armario +C000 sin opción (+C000)
Segmento de extensión vacío NONE Ninguno
Solución armario estandarizado NONE Ninguno
Diseño soluc. de armario NONE Ninguno
Grupo de productos VACON VACON
Serie de producto 0100 Serie Vacon 100
Fase -3L Entrada de CA trifásica
Customized +BM2H Vacon 100-FLOW
Circuito principal +M000 NINGUNO
Firmware +F0159 Paq. software Vacon 0100-Flow
Frecuencia de salida máx. NONE Ninguno
Caja de terminales +T000 NINGUNO
Modo de funcio. control bypass NONE ninguno_
Tipo de entrada de Bypass NONE ninguno_
Tipo conex. de potencia Bypass NONE ninguno_
Aprobación CE +GACE Aprobación CE (+GACE)
Aprobación ATEX NONE Ninguno
Aprobación específica del país NONE Ninguno
Periodo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Tamaño del bastidor MR05 Bastidor 05
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 VACON0100-3L-0023-5
Código de modelo 02 -FLOW+SBF4+IP54+FL03+DPAP+DLES
Código de modelo 03 +FBIE
Peso neto calculado [kg] 10
Peso bruto calculado [kg] 11
Motor Power Low Overload [kW] 11
Dimensions WxHxD [mm] net 144 X 419 X 214
Dimensions WxHxD [mm] Gross 190 X 477 X 257
Intensidad continua (N.O.) [A] 23
Motor Power HP Low Overload 15
Código descriptivo parte 1 70-AB3L00235W05B520BM2H
Código descriptivo parte 2 -000053426
comprobar si está completo OK
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 5
Help Counter 3
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality