7DP-073050-000027737

136L0283

NXP07305-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+DLES

NXP07305-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+DLES
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 730 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Español
Bastidor 62 refriger. líquida
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP07305-A0T0IWG-A1AFA5B8E9+APFIFF09+DLES

Detalles del producto

Peso bruto 56 kg
Peso neto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108768454

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Corriente 0730 730 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Ranura de opción D B8 (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Prefer. de idioma para docum. +DLES Español
System Firmware +FNP02 System software NXP
Software license NONE no software license
Application +APFIFF09 Marine application NXP,NXS
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro de motor por defecto +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Aprobación marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH62 Bastidor 62 refriger. líquida
Potencia de salida 400 400 kW / 550 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-073050
Código descriptivo parte 2 -000027737
Salestext CH6207305-0T
Código de modelo 01 NXP07305-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A1AFA5B8E9
Código de modelo 04 +APFIFF09
Código de modelo 05 +DLES
Peso neto calculado [kg] 55
Peso bruto calculado [kg] 56
Motor Power Low Overload [kW] 375
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 246X658X374
Intensidad continua (N.O.) [A] 730
Intensidad continua (H.O.)[A] -
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DW-073050-117A7G
Stock Code 7DP-073050
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality