FC-103P18KT4E21H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F7386

Convertidores de Frecuencia
FC-103P18KT4E21H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5kW, 3x
380-480V, IP21/NEMA1
RFI A1+B1; f. armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
AKD-LonWorks, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P18KT4E21H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 23.3 kg
Peso neto 23 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107476527

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P18K 18,5kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI A1+B1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AZ AKD-LonWorks
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis B1 B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P18KT4E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 18.5
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opci?n A/B [mm] 260,0
kVA 26
Pérdidas de potencia NO [W] 465
Pérdidas de potencia NO [W] 465
Intensidad nominal (NO) [A] 37.5
Intensidad intermit. (NO) [A] 41.2
Intensidad nominal (NO) [A] 34
Intensidad intermit. (NO) [A] 37.4
Peso bruto calculado [kg] 22.4
Peso neto calculado [kg] 22.1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P18KT4E21H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality