FC-102P3K7T2E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9295

Convertidores de Frecuencia
FC-102P3K7T2E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
3,7kW, Trifásica
200-240V, IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5 420x242x195mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P3K7T2E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 14 kg
Peso neto 13.35 kg
Volume 52.36 l
EAN 5702427383050

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia de salida P3K7 3,7kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Protección E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A5 A5 420x242x195mm (Al x An x F)
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P3K7T2E55H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 3.7
kVA 6.02
Pérdidas de potencia N.O. [W] 185
Intensidad continua (N.O.) [A] 16.7
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 18.4
Peso bruto calculado [kg] 12.6
Peso neto calculado [kg] 12.3
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P3K7T2E55H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality