FC-102P2K2T4E20H3XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8843

Convertidores de Frecuencia
FC-102P2K2T4E20H3XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
2,2kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P2K2T4E20H3XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 5.1 kg
Peso neto 4.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378025

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia de salida P2K2 2,2kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P2K2T4E20H3XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 2.2
Ancho 150,0
kVA 3.88
Pérdidas de potencia N.O. [W] 88
Pérdidas de potencia N.O. [W] 88
Intensidad continua (N.O.) [A] 5.6
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 6.16
Intensidad continua (N.O.) [A] 4.8
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 5.28
Peso bruto calculado [kg] 5.1
Peso neto calculado [kg] 4.8
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P2K2T4E20H3XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality