FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131G0016

FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Convertidores de Frecuencia
FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
1,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.925 kg
Peso neto 4.9 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427605558

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P1K5 1,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P1K5T4E20H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 1.5
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
kVA 2.84
Pérdidas de potencia NO [W] 62
Pérdidas de potencia NO [W] 62
Intensidad nominal (NO) [A] 4.1
Intensidad intermit. (NO) [A] 4.51
Intensidad nominal (NO) [A] 3.4
Intensidad intermit. (NO) [A] 3.74
Peso bruto calculado [kg] 4.9
Peso neto calculado [kg] 4.6
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P1K5T4E20H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality