FC-102P15KT4E55H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8788

Convertidores de Frecuencia
FC-102P15KT4E55H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
15kW, Trifásica
380-480V CA, IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P15KT4E55H3XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 21.97 kg
Peso neto 21.02 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427377141

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H3 RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B1 B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P15KT4E55H3XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 15
Altura [mm] 480,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opci?n A/B [mm] 260,0
kVA 22.2
Pérdidas de potencia NO [W] 392
Pérdidas de potencia NO [W] 392
Intensidad nominal (NO) [A] 32
Intensidad intermit. (NO) [A] 35.2
Intensidad nominal (NO) [A] 27
Intensidad intermit. (NO) [A] 29.7
Peso bruto calculado [kg] 22.4
Peso neto calculado [kg] 22.1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P15KT4E55H3XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality