FC-302P3K0T5E20H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B4791

Convertidores de Frecuencia
FC-302P3K0T5E20H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
3,0kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P3K0T5E20H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 5.21 kg
Peso neto 4.69 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427316027

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P3K0 3,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 FC-302P3K0T5E20H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 3
Ancho 150,0
kVA 4.99
Pérdidas de potencia H.O. [W] 116
Pérdidas de potencia H.O. [W] 116
Intensidad continua (H.O.)[A] 7.2
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 11.5
Continuous Current (HO) [A] 6.3
Intermittent Current (HO) [A] 10.1
Peso bruto calculado [kg] 5.21
Peso neto calculado [kg] 4.69
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P3K0T5E20H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality