FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131B0761

Convertidores de Frecuencia
FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
1,5kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Alim. aux. de 24 V CC
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 5.09 kg
Peso neto 4.57 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427155152

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P1K5 1,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D D0 Alim. aux. de 24 V CC
Tamaño Chasis A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 FC-302P1K5T5E20H1BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 1.5
Ancho 150,0
kVA 2.84
Pérdidas de potencia H.O. [W] 62
Pérdidas de potencia H.O. [W] 62
Intensidad continua (H.O.)[A] 4.1
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 6.56
Continuous Current (HO) [A] 3.4
Intermittent Current (HO) [A] 5.44
Peso bruto calculado [kg] 5.09
Peso neto calculado [kg] 4.57
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P1K5T5E20H1BXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality