FC-302P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B0624

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-302P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
1,1kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.56 kg
Peso neto 4.04 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427206915

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P1K1 1,1kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 FC-302P1K1T2E20H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 1.1
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
kVA 2.38
Pérdidas de potencia HO [W] 63
Intensidad nominal (HO) [A] 6.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 10.6
Peso bruto calculado [kg] 4.56
Peso neto calculado [kg] 4.04
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P1K1T2E20H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality