FC-301P1K5T4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0956

Convertidores de Frecuencia
FC-301P1K5T4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
1,5kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P1K5T4E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.78 kg
Peso neto 4.26 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427156227

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia de salida P1K5 1,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 FC-301P1K5T4E20H1BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 1.5
Ancho 150,0
kVA 2.84
Pérdidas de potencia H.O. [W] 62
Pérdidas de potencia H.O. [W] 62
Intensidad continua (H.O.)[A] 4.1
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 6.56
Continuous Current (HO) [A] 3.4
Intermittent Current (HO) [A] 5.44
Peso bruto calculado [kg] 4.78
Peso neto calculado [kg] 4.26
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P1K5T4E20H1BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality