VLT® Relay Option MCB 105, coated

130B1210

Relay extension for FC 100 and FC 300.
Extension with 3 additional load relays (changeover contacts),
easy to retrofit thanks to modular technology.
Painted version for harsh environments,
easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

Detalles del producto

Peso bruto 0.493 kg
Peso neto 0.416 kg
Volume 3.723 dm3
EAN 5710107611713

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Barnizado PCB Tarjetas barnizadas
Opción B No incluida

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Barnizado PCB Tarjetas barnizadas
Opción B (BX) Opción B no incluida

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Opción B (BX) Opción B no incluida

Options

Opciones Aplicaciones, opción de relé

SPARE PARTS FC 100 SERIES

DrivePro category Self-service spare part
Spare Part
Opción B Tarjeta de relés

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Opción B Tarjeta de relés

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Opción B Tarjeta de relés

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Opción B Tarjeta de relés

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality