FC-102P200T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F1295

Este producto ha sido descatalogado.

Convertidores de Frecuencia
FC-102P200T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
200kW, Trifásica
380-480V CA, IP54/NEMA12
LHD - Filtro AAF006 + A2 RFI
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Interruptor de línea + fusible
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: D13
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P200T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 511 kg
Peso neto 411 kg
Volume 0 l
EAN 5710107410156

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Productos FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia de salida P200 200kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección E54 IP54/NEMA12
Filtro RFI N2 LHD - Filtro AAF006 + A2 RFI
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red 3 Interruptor de línea + fusible
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor D13 D13
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P200T4E54N2XGC
Código descriptivo parte 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 200
kVA 274
Intensidad continua (N.O.) [A] 395
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 435
Intensidad continua (N.O.) [A] 361
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 397
Peso bruto calculado [kg] 390.3
Peso neto calculado [kg] 390
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P200T4E54N2XGC
Código de modelo 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality