MCD60042BT5S1X20CV2

136G7347

MCD60042BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Con contactor bypass int.
(0042) 42 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S1) Tamaño de bastidor 1, (20) IP20
Control del voltaje: 110~120V CA o 220~240V CA
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: MCD60042BT5S1X20CV2
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 4.9 Kilogram
Peso neto 4.9 Kilogram
Volumen 17.589 Liter
EAN 5710108638221

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Product Group MCD Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series 6 (6) Serie 600
Current Rating 0042 (0042) 42 A
Bypass B (B) Con contactor bypass int.
Fase T Trifásica
Mains Voltage 5 (5) Trifásica 200-525V CA
Enclosure S1 (S1) Tamaño de bastidor 1
Performance X (X) Reservado
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120V CA o 220~240V CA
Código descriptivo parte 1 MCD60042BT5S1X20CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Código de modelo 01 MCD60042BT5S1X20CV2
Calculated Gross Weight [kg] 5.4
Calculated Package Weight 0.6
Calculated Net Weight [kg] 4.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality