MCD60020BT5S1X20CV2
MCD60020BT5S1X20CV2

136G7346

Reconfigurar

MCD60020BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Arrancadores suaves serie MCD (6) Serie 600,
(0020) 20 A,
(B) Con contactor bypass int.,
(T) Trifásica,
(20) IP20,
110~120 V CA o 220~240 V CA

Código de modelo: MCD60020BT5S1X20CV2

Detalles del producto

Peso bruto 5.12 kg
Peso neto 4.9 kg
Volume 0 l
EAN 5710108638399

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Vista de producto (conmutador) Global (estándar)
Product Group Arrancadores suaves serie MCD
MCD Series (6) Serie 600
Current Rating (0020) 20 A
Bypass (B) Con contactor bypass int.
Fase (T) Trifásica
Mains Voltage (5) Trifásica 200-525 V CA
Enclosure (S1) Tamaño de bastidor 1
Performance (X) Reservado
IP Rating (20) IP20
Control Voltage 110~120 V CA o 220~240 V CA
Calculated Gross Weight 5.4
Calculated Net Weight [kg] 4.8
Código descriptivo parte 1 MCD60020BT5S1X20CV2
Fábrica recomendada No se puede determ. proveedor
Material Gross Weight 5.12
Material Net Weight 4.9
Modelcode01 MCD60020BT5S1X20CV2
Product Catalog NO VIEW
Proveedor No se puede determ. proveedor

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality