MCD51410CT7G5X00CV2

175G5592

Este producto ha sido descatalogado.

VLT Soft Starter MCD 500MCD 500-1410A
Sin Bypass integrado, 3x, MCD500_IP_RATING_00, Control AC 110-120V/220-240V
MCD51410CT7G5X00CV2

Código de modelo: MCD51410CT7G5X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 155 kg
Peso neto 120 kg
Volume 0 l
EAN 5710107743070

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto MCD VLT Soft Starter MCD 500
MCD Series 5 MCD 500
Corriente de Salida 1410 1410A
Bypass C Sin Bypass integrado
Fase T 3x
Tensión de Red 7 525-690V
Tamaño G5 G5 856x585x364mm (Al x An x F)
Reserved X Reservado
IP Rating 00 IP00
Tensión de Control CV2 Control AC 110-120V/220-240V
Código descriptivo parte 1 MCD51410CT7G5X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD51410CT7G5X00CV2
Peso bruto calculado [kg] 158.7
Peso neto calculado [kg] 120
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality