MCD50396BT5G3X00CV2

134N9353

Este producto ha sido descatalogado.

VLT Soft Starter MCD 500MCD 500-396A
Bypass integrado, 3x, MCD500_IP_RATING_00, Control AC 110-120V/220-240V
MCD50396BT5G3X00CV2

Código de modelo: MCD50396BT5G3X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 30.2 kg
Peso neto 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953585

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto MCD VLT Soft Starter MCD 500
MCD Series 5 MCD 500
Corriente de Salida 0396 396A
Bypass B Bypass integrado
Fase T 3x
Tensión de Red 5 380-500V
Tamaño G3 G3 460x390x279mm (Al x An x F)
Reserved X Reservado
IP Rating 00 IP00
Tensión de Control CV2 Control AC 110-120V/220-240V
Código descriptivo parte 1 MCD50396BT5G3X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD50396BT5G3X00CV2
Peso bruto calculado [kg] 32
Peso neto calculado [kg] 30.2
Planta desde línea de pedidos E105
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality