MCD50245BT5G3X00CV2

134N9345

Este producto ha sido descatalogado.

VLT Soft Starter MCD 500MCD 500-245A
Bypass integrado, 3x, MCD500_IP_RATING_00, Control AC 110-120V/220-240V
MCD50245BT5G3X00CV2

Código de modelo: MCD50245BT5G3X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 26 kg
Peso neto 26 kg
Volume 57.2 l
EAN 5710107953509

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto MCD VLT Soft Starter MCD 500
MCD Series 5 MCD 500
Corriente de Salida 0245 245A
Bypass B Bypass integrado
Fase T 3x
Tensión de Red 5 380-500V
Tamaño G3 G3 460x390x279mm (Al x An x F)
Reserved X Reservado
IP Rating 00 IP00
Tensión de Control CV2 Control AC 110-120V/220-240V
Código descriptivo parte 1 MCD50245BT5G3X00CV2
Product Catalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Código de modelo 01 MCD50245BT5G3X00CV2
Peso bruto calculado [kg] 28.6
Peso neto calculado [kg] 26
Planta desde línea de pedidos B601
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality