MCD50215BT5G2X00CV2

175G5536

VLT Soft Starter MCD 500MCD 500-215A
Bypass integrado, 3x, MCD500_IP_RATING_00, Control AC 110-120V/220-240V
MCD50215BT5G2X00CV2

Código de modelo: MCD50215BT5G2X00CV2

Detalles del producto

Peso bruto 14.9 kg
Peso neto 14.9 kg
Volume 63 l
EAN 5710107567959

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto MCD VLT Soft Starter MCD 500
MCD Series 5 MCD 500
Corriente de Salida 0215 215A
Bypass B Bypass integrado
Fase T 3x
Tensión de Red 5 380-500V
Tamaño G2 G2 438x275x250mm (Al x An x F)
Reserved X Reservado
IP Rating 00 IP00
Tensión de Control CV2 Control AC 110-120V/220-240V
Código descriptivo parte 1 MCD50215BT5G2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD50215BT5G2X00CV2
Peso bruto calculado [kg] 16.5
Peso neto calculado [kg] 14.9
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality