MCD201030T6CV3

175G5191

ARRANCADORES MAGNETICOS

MCD201030T6CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30 kW
3x, 200-575V
Control del voltaje: Control AC 110-240V/380-440V
A 203x98x165mm (Al x An x F)

Código de modelo: MCD201030T6CV3

Detalles del producto

Peso bruto 2.1 kg
Peso neto 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098312

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto MCD VLT® Soft Starter
Serie MCD 201 201
Potencia 030 30 kW
Fases T 3x
Tensión de red 6 200-575V
Tensión de control CV3 Control AC 110-240V/380-440V
Tamaño A A 203x98x165mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 MCD201030T6CV3
Catalogo de producto NO_VIEW NO VIEW
Código de modelo 01 MCD201030T6CV3
Peso bruto calculado [kg] 2.7
Peso neto calculado [kg] 2.2
Planta desde línea de pedidos E601
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Accesorios

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality