175G5178
MCD201018T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW
3x, 200-440V
Control del voltaje: Control DC24V/AC24V.
A 203x98x165mm (Al x An x F)
El VLT® Compact Starter MCD 200 de Danfoss incluye
dos familias de arrancadores suaves dentro del rango
de potencia comprendido entre 7,5 y 110 kW.
Esta serie ofrece un montaje sencillo sobre raíl DIN
para tamaños de hasta 30 kW, control de arranque/parada
de 2 y 3 cables y unas excelentes prestaciones de arranque
(4 × Ie durante 6 segundos).
Clasificación de arranque pesado a 4 × Ie durante 20 segundos.
Compatible con sistemas de potencia en triángulo con conexión a tierra.