MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Peso bruto | 0.5 kg |
Peso neto | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Peso bruto | 0.5 kg |
Peso neto | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Enclosure | (S3) Tamaño de bastidor 3 |
/Series | (6) 600 series |
/Enclosure | (S3) Tamaño de bastidor 3 |
/Series | (6) 600 series |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |