Válvulas de bola, JIP-FF, RB, Brida para engranaje, Paso reducido, PN 16, DN 450, Brida

065N0279

JIP-FF DN450 PN16 GF

Detalles del producto

Peso bruto 968 Kilogram
Peso neto 938 Kilogram
Volumen 1991 Liter
EAN 5702421654705

 

Altura hasta la parte superior del vástago [mm] 9965 mm
Aplicación Calefacción y refrigeración
Aprobación estándar EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20
Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description JIP-FF DN450 PN16 GF
EU RoHS compliance Out of scope
Función ON/OFF
Grupo de productos Ball valves
Longitud. [mm] 1400 mm
Material de la bola de la válvula Acero inoxidable
Material de las bridas EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material de los extremos soldar Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material de sellado del cono/asiento PTFE+C
Material del cuerpo Acero soldable nº 20 o material similar homologado CE PED
Material del cuerpo de la válvula Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Material del sellado del vástago PTFE/grafito
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
Orientación de montaje Todo
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Tamaño de válvula DN 450
Tasa de fugas [% kVS] Tasa de fugas A
Temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 180 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo JIP-FF, RB, Gear flange
Tipo de brida con engranaje F25
Tipo de funcionamiento Brida con engranaje
Tipo de válvula Paso reducido
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 26300 m³/h
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality