Válvula de desrecalentamiento, TXI 2, Abocardada

068-3360

Este producto ha sido descatalogado.

Tamaño entrada [in]: 3/8 pulg., Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. salida: Abocardada, Rango de presión (Pi) [bar]: 1 - 5, Intervalo de temperatura [°C]: 80 - 110

Detalles del producto

Peso bruto 0.336 Kilogram
Peso neto 0.313 Kilogram
Volumen 0.486 Liter
EAN 5702422103158

 

Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 110 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 80 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 230 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 175 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de producto Válvula de desrecalentamiento
Nombre del producto en el expediente SCIP TU/TC
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Rango de presión (Pi) [bar] [máx.] 5 bar
Rango de presión (Pi) [bar] [mín.] 1 bar
Recalentamiento estático (RE) [°F] 182.7 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 101.5 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Tipo TXI 2
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality