Se han restablecido los filtros porque no se han encontrado resultados para la selección de filtro actual.

Válvulas termostáticas - AVTA

Se muestra(n) 55 producto(s)

003N0031

Válvula de agua termostática, AVTA 20, G, 3/4

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal

003N0032

Válvula de agua termostática, AVTA 25, G, 1

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal

003N0034

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0041

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal

003N0042

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0043

Válvula de agua termostática, AVTA 20, G, 3/4

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0045

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0046

Válvula de agua termostática, AVTA 20, G, 3/4

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0047

Válvula de agua termostática, AVTA 25, G, 1

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa

003N0107

Válvula de agua termostática, AVTA 15, G, 1/2

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Adsorción

Ver: