Válvulas solenoides

Se muestra(n) 484 producto(s)

Válvula solenoide, EV220B, Brida, 2 1/2 in, NBR, NC

Material del cuerpo: Fundición, Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

Válvula solenoide, EV220B, Brida, 3 in, NBR, NC

Material del cuerpo: Fundición, Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

Válvula solenoide, EV220B, Brida, 2 1/2 in, EPDM, NC

Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

Válvula solenoide, EV220B, Brida, 3 in, EPDM, NC

Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

Válvula solenoide, EV220B, Brida, 4 in, EPDM, NC

Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2

Ver: